Menu Vyhledávání

Páčky ovládací - s rukojetí 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm ocel

Long Tapered Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 x 1.0 threads for use on machinery or similar applications.
Nové objednací číslo:

10322116

Staré objednací číslo:

WGL-160

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 384,5013 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

384,50 Kč

1 x 384,5013 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6 x 1.0
Materiál hřídele ocel
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť kulatá
Materiál vložky mosaz
Materiál úchopu plast
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás