Menu Vyhledávání

Páčky ovládací - s rukojetí 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm ocel

Long Tapered Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 x 1.5 threads for use on machinery or similar applications.
Nové objednací číslo:

10641132

Staré objednací číslo:

WGL-180

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 408,9627 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

408,96 Kč

1 x 408,9627 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 114.1 mm
Průměr hřídele 12.0 mm
Velikost závitu M10 x 1.5
Materiál hřídele ocel
Délka úchopu 65.0 mm
Šířka úchopu 22.9 mm
Délka závitu 14.0 mm
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť kulatá
Materiál vložky mosaz
Materiál úchopu plast
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás