Menu Vyhledávání

Páčky ovládací - s rukojetí 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm ocel

Long Tapered Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter steel shaft with M12 x 1.75 threads for use on machinery or similar applications.
Nové objednací číslo:

10322192

Staré objednací číslo:

WGL-205

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 620,214 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

620,21 Kč

1 x 620,214 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 216.0 mm
Průměr hřídele 14.0 mm
Velikost závitu M12 x 1.75
Materiál hřídele ocel
Délka úchopu 80.0 mm
Šířka úchopu 25.4 mm
Délka závitu 16.0 mm
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť kulatá
Materiál vložky mosaz
Materiál úchopu plast
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás