Menu Vyhledávání

Páčky ovládací - s rukojetí 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm ocel

Long Tapered Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 x 1.0 threads for use on machinery or similar applications.
Nové objednací číslo:

10641675

Staré objednací číslo:

WGL-80

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 267,6535 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

267,65 Kč

1 x 267,6535 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 89.0 mm
Průměr hřídele 8.1 mm
Velikost závitu M6 x 1.0
Materiál hřídele ocel
Délka úchopu 30.0 mm
Šířka úchopu 20.0 mm
Délka závitu 9.0 mm
Barva černá
Provedení rukojeti Rukojeti kónické
Materiál vložky mosaz
Materiál úchopu plast
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás