Menu Vyhledávání

Páčky ovládací 104.0 mm M8 polyamid

Nové objednací číslo:

10214046

Staré objednací číslo:

1340333

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 443,3666 Kč
50 - 99 354,6794 Kč
100 - 199 323,6527 Kč
200 + 301,4948 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

4 433,67 Kč

10 x 443,3666 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál úchopu polyamid
Materiál úchopu (podrobně) 30% skelného vlákna
Průměr těla 36.0 mm
Výška těla 28.0 mm
Celková délka 104.0 mm
Počet ramen 1
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás