Menu Vyhledávání

Páčky ovládací

Skladem

Ovládací páka je vyztužena skelným vláknem a funguje jako polohovací prvek pro stroje. Umožňuje obsluze jednoduše měnit jednotlivá nastavení. Tyto páky jsou snadno dostupné a odolné vůči olejům a jiným mazivům.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 11
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška těla Průměr těla Koupit
271,5699 Kč - 399,3576 Kč 8 Skladem
25.0 mm
33.0 mm
420,7625 Kč - 576,3836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
47.0 mm
294,0485 Kč - 432,4202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
36.0 mm
297,939 Kč - 438,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
36.0 mm
294,0485 Kč - 432,4202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
36.0 mm
419,6887 Kč - 574,9334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
36.0 mm
295,666 Kč - 434,8186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
33.0 mm
274,3867 Kč - 403,4992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
33.0 mm
419,6887 Kč - 574,9334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
36.0 mm
301,4948 Kč - 443,3666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
36.0 mm
274,3867 Kč - 403,4992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
33.0 mm
Páčky ovládací 84.5 mm M8 polyamid

10214022

Cenové rozmezí
399,3576 Kč - 271,5699 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Materiál úchopu (podrobně)
    30% skelného vlákna
  • Průměr těla
    33.0 mm
  • Výška těla
    25.0 mm
  • Celková délka
    84.5 mm
Páčky ovládací 112.0 mm M12 polyamid

10214060

Cenové rozmezí
576,3836 Kč - 420,7625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Materiál úchopu (podrobně)
    30% skelného vlákna
  • Průměr těla
    47.0 mm
  • Výška těla
    35.0 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
Páčky ovládací 104.0 mm 10.0 mm polyamid

10214107

Cenové rozmezí
432,4202 Kč - 294,0485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Materiál úchopu (podrobně)
    30% skelného vlákna
  • Průměr těla
    36.0 mm
  • Výška těla
    28.0 mm
  • Hloubka otvoru
    10.0 mm
Páčky ovládací 104.0 mm M10 polyamid

10214053

Cenové rozmezí
438,1653 Kč - 297,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Materiál úchopu (podrobně)
    30% skelného vlákna
  • Průměr těla
    36.0 mm
  • Výška těla
    28.0 mm
  • Hloubka otvoru
    10.0 mm
Páčky ovládací 104.0 mm 5.0 mm polyamid

10214091

Cenové rozmezí
432,4202 Kč - 294,0485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Materiál úchopu (podrobně)
    30% skelného vlákna
  • Průměr těla
    36.0 mm
  • Výška těla
    28.0 mm
  • Hloubka otvoru
    5.0 mm
Páčky ovládací 112.0 mm 10.0 mm polyamid

10214121

Cenové rozmezí
574,9334 Kč - 419,6887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Materiál úchopu (podrobně)
    30% skelného vlákna
  • Průměr těla
    36.0 mm
  • Výška těla
    28.0 mm
  • Hloubka otvoru
    10.0 mm
Páčky ovládací 84.5 mm M20 polyamid

10214039

Cenové rozmezí
434,8186 Kč - 295,666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Materiál úchopu (podrobně)
    30% skelného vlákna
  • Průměr těla
    33.0 mm
  • Výška těla
    25.0 mm
  • Celková délka
    84.5 mm
Páčky ovládací 84.5 mm 5.0 mm polyamid

10214077

Cenové rozmezí
403,4992 Kč - 274,3867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Materiál úchopu (podrobně)
    30% skelného vlákna
  • Průměr těla
    33.0 mm
  • Výška těla
    25.0 mm
  • Hloubka otvoru
    5.0 mm
Páčky ovládací 134.5 mm 5.0 mm polyamid

10214114

Cenové rozmezí
574,9334 Kč - 419,6887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Materiál úchopu (podrobně)
    30% skelného vlákna
  • Průměr těla
    36.0 mm
  • Výška těla
    28.0 mm
  • Hloubka otvoru
    5.0 mm
Páčky ovládací 104.0 mm M8 polyamid

10214046

Cenové rozmezí
443,3666 Kč - 301,4948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Materiál úchopu (podrobně)
    30% skelného vlákna
  • Průměr těla
    36.0 mm
  • Výška těla
    28.0 mm
  • Celková délka
    104.0 mm
Páčky ovládací 84.5 mm 10.0 mm polyamid se skelným vláknem

10214084

Cenové rozmezí
403,4992 Kč - 274,3867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál úchopu
    polyamid se skelným vláknem
  • Materiál úchopu (podrobně)
    30% skelného vlákna
  • Materiál hřídele
    technopolymer
  • Průměr těla
    33.0 mm
  • Výška těla
    25.0 mm