Menu Vyhledávání

Páčky ovládací 84.5 mm 5.0 mm polyamid

Nové objednací číslo:

10214077

Staré objednací číslo:

1340336

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 403,4992 Kč
50 - 99 322,7881 Kč
100 - 199 294,5644 Kč
200 + 274,3867 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

4 034,99 Kč

10 x 403,4992 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál úchopu polyamid
Materiál úchopu (podrobně) 30% skelného vlákna
Průměr těla 33.0 mm
Výška těla 25.0 mm
Hloubka otvoru 5.0 mm
Celková délka 84.5 mm
Počet ramen 1
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás