Menu Vyhledávání

Páčky ovládací 134.5 mm 5.0 mm polyamid

Nové objednací číslo:

10214114

Staré objednací číslo:

1340340

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 574,9334 Kč
50 - 99 459,9327 Kč
100 + 419,6887 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

5 749,33 Kč

10 x 574,9334 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál úchopu polyamid
Materiál úchopu (podrobně) 30% skelného vlákna
Průměr těla 36.0 mm
Výška těla 28.0 mm
Hloubka otvoru 5.0 mm
Celková délka 134.5 mm
Počet ramen 1
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás