Menu Vyhledávání

Upínací páka čep s vnějším závitem M12 35.0 mm polyamid oranžová

Nové objednací číslo:

10259344

Staré objednací číslo:

466011

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 226,7591 Kč
10 + 116,4368 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

226,76 Kč

1 x 226,7591 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Průměr základny 24.0 mm
Výška těla 51.0 mm
Délka rukojeti 104.0 mm
Délka závitu 35.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Velikost závitu M12
Celní nomenklatura 3926300090
Celková výška 68.0 mm
Způsob montáže Závit vnější

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás