Menu Vyhledávání

Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 40.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10260449

Staré objednací číslo:

466304

3 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 140,1922 Kč
10 - 199 52,6824 Kč
200 + 45,1802 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Průměr základny 15.0 mm
Výška těla 37.0 mm
Délka rukojeti 65.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 3926300090
Celková výška 46.0 mm
Způsob montáže Závitový vrut

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás