Menu Vyhledávání

Upínací páka 83.0 mm Čep M10 40.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10260463

Staré objednací číslo:

466306

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 160,1103 Kč
10 - 149 68,4816 Kč
150 + 58,9295 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

160,11 Kč

1 x 160,1103 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Průměr základny 19.0 mm
Výška těla 46.0 mm
Délka rukojeti 83.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Velikost závitu M10
Celní nomenklatura 3926300090
Celková výška 57.0 mm
Způsob montáže Závit vnější

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás