Menu Vyhledávání

Upínací páka 43.0 mm čep s vnějším závitem M5 10.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10261422

Staré objednací číslo:

466672

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 499 60,9376 Kč
500 + 51,4693 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

609,38 Kč

10 x 60,9376 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Průměr základny 12.0 mm
Výška těla 26.0 mm
Délka rukojeti 43.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Velikost závitu M5
Celní nomenklatura 3926300090
Celková výška 32.0 mm
Způsob montáže Závitový vrut

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás