Menu Vyhledávání

Upínací páka 83.0 mm Čep M10 20.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10261484

Staré objednací číslo:

466680

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 149 71,647 Kč
150 + 61,3001 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

716,47 Kč

10 x 71,647 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Průměr základny 19.0 mm
Výška těla 46.0 mm
Délka rukojeti 83.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Velikost závitu M10
Celní nomenklatura 3926300090
Celková výška 57.0 mm
Způsob montáže Stud

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás