Menu Vyhledávání

Páčky upínací – s dvojitým ramenem

Skladem

Páčky upínací - s rovnou rukojetí a vnitřním závitem

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 20
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka rukojeti Výška základny Délka závitu Celková výška Průměr základny Rádius rukojeti Koupit
335,5455 Kč - 419,6975 Kč 4 Skladem
M16
94.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
52.0 mm
32.0 mm
189.0 mm
624,0526 Kč - 702,9622 Kč 9 Skladem
M12
75.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
40.0 mm
25.0 mm
151.0 mm
163,7254 Kč - 174,1671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
47.5 mm
12.5 mm
12.5 mm
26.0 mm
16.0 mm
95.0 mm
468,1435 Kč - 584,9281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
118.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
62.0 mm
40.0 mm
236.0 mm
909,2562 Kč - 1 010,7443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
94.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
52.0 mm
32.0 mm
189.0 mm
205,7879 Kč - 231,8051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
59.5 mm
15.0 mm
15.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
119.0 mm
391,7618 Kč - 441,285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
47.5 mm
12.5 mm
12.5 mm
26.0 mm
16.0 mm
95.0 mm
1 299,3951 Kč - 1 443,7133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
118.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
62.0 mm
40.0 mm
236.0 mm
266,2391 Kč - 299,8812 Kč 4 Skladem
M12
75.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
40.0 mm
25.0 mm
151.0 mm
397,7798 Kč - 496,7114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
59.5 mm
15.0 mm
15.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
119.0 mm
452,9907 Kč - 510,2699 Kč 1 Skladem
M12
95.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
46.0 mm
25.0 mm
100.0 mm
273,8425 Kč - 342,6982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
76.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
37.0 mm
20.0 mm
80.0 mm
10195109 95,3694 Kč - 118,307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
60.0 mm
12.5 mm
12.5 mm
30.5 mm
16.0 mm
63.0 mm
400,2071 Kč - 450,7932 Kč 8 Skladem
M20
152.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
73.0 mm
40.0 mm
160.0 mm
112,77 Kč - 141,6007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
76.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
37.0 mm
20.0 mm
80.0 mm
263,3622 Kč - 296,6305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
119.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
58.5 mm
32.0 mm
125.0 mm
817,1327 Kč - 817,1327 Kč 2 Skladem
M16
119.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
58.5 mm
32.0 mm
125.0 mm
261,8927 Kč - 294,9991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
60.0 mm
12.5 mm
12.5 mm
30.5 mm
16.0 mm
63.0 mm
1 123,536 Kč - 1 265,5561 Kč 4 Skladem
M20
152.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
73.0 mm
40.0 mm
160.0 mm
167,8876 Kč - 189,1016 Kč 4 Skladem
M12
95.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
46.0 mm
25.0 mm
100.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 94.5 mm Závitová vložka M16 šedá

10195239

Cenové rozmezí
419,6975 Kč - 335,5455 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    32.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 75.5 mm Závitová vložka M12 šedá

10195277

Cenové rozmezí
702,9622 Kč - 624,0526 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    25.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 47.5 mm Závitová vložka M8 šedá

10195208

Cenové rozmezí
174,1671 Kč - 163,7254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    16.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 118.0 mm Závitová vložka M20 šedá

10195246

Cenové rozmezí
584,9281 Kč - 468,1435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    40.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 94.5 mm Závitová vložka M16 šedá

10195284

Cenové rozmezí
1 010,7443 Kč - 909,2562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    32.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 59.5 mm Závitová vložka M10 šedá

10195215

Cenové rozmezí
231,8051 Kč - 205,7879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    20.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 47.5 mm Závitová vložka M8 šedá

10195253

Cenové rozmezí
441,285 Kč - 391,7618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    16.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 118.0 mm Závitová vložka M20 šedá

10195291

Cenové rozmezí
1 443,7133 Kč - 1 299,3951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    40.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 75.5 mm Závitová vložka M12 šedá

10195222

Cenové rozmezí
299,8812 Kč - 266,2391 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    25.0 mm
Matice upínací - se dvěma rameny 59.5 mm Závitová vložka M10 šedá

10195260

Cenové rozmezí
496,7114 Kč - 397,7798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    20.0 mm
Matice upínací - s pákou 95.0 mm Závitová vložka M12 šedá

10195178

Cenové rozmezí
510,2699 Kč - 452,9907 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    25.0 mm
Matice upínací - s pákou 76.0 mm Závitová vložka M10 šedá

10195161

Cenové rozmezí
342,6982 Kč - 273,8425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    20.0 mm
Matice upínací - s pákou 60.0 mm Závitová vložka M8 šedá

10195109

Cenové rozmezí
118,307 Kč - 95,3694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    16.0 mm
Matice upínací - s pákou 152.0 mm Závitová vložka M20 šedá

10195147

Cenové rozmezí
450,7932 Kč - 400,2071 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    40.0 mm
Matice upínací - s pákou 76.0 mm Závitová vložka M10 šedá

10195116

Cenové rozmezí
141,6007 Kč - 112,77 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    20.0 mm
Matice upínací - s pákou 119.0 mm Závitová vložka M16 šedá

10195130

Cenové rozmezí
296,6305 Kč - 263,3622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    32.0 mm
Matice upínací - s pákou 119.0 mm Závitová vložka M16 šedá

10195185

Cenové rozmezí
817,1327 Kč - 817,1327 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    32.0 mm
Matice upínací - s pákou 60.0 mm Závitová vložka M8 šedá

10195154

Cenové rozmezí
294,9991 Kč - 261,8927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    16.0 mm
Matice upínací - s pákou 152.0 mm Závitová vložka M20 šedá

10195192

Cenové rozmezí
1 265,5561 Kč - 1 123,536 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    40.0 mm
Matice upínací - s pákou 95.0 mm Závitová vložka M12 šedá

10195123

Cenové rozmezí
189,1016 Kč - 167,8876 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ocel pasivovaná modře
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Průměr základny
    25.0 mm