Průchodkové panely lze použít ke snadnému ke kabelům různého průměru v zabezpečeném krytu, k jejich vložení a správnému utěsnění. Jako snadné a časově úsporné řešení vytváří TPE těsnicí membránu okolo kabelu. Upevňovací háčky zabraňují pohybu panelu (lze přichytit i šrouby M5).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Materiál desky | Počet otvorů | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.807 in
147.5 mm
|
pryž EPDM
|
14
|
0.118 - 0.626 in
3.0 - 15.9 mm
|
||
| 1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.807 in
147.5 mm
|
pryž EPDM
|
11
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
||
| 1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.807 in
147.5 mm
|
pryž EPDM
|
13
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
||
| 1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.807 in
147.5 mm
|
pryž EPDM
|
12
|
0.315 - 0.472 in
8.0 - 12.0 mm
|
||
| 1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.807 in
147.5 mm
|
pryž EPDM
|
17
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
||
| 1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.807 in
147.5 mm
|
pryž EPDM
|
0
|
|
||
| 1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.807 in
147.5 mm
|
pryž EPDM
|
17
|
0.197 - 0.362 in
5.0 - 9.2 mm
|
||
| 1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.807 in
147.5 mm
|
pryž EPDM
|
29
|
0.118 - 0.256 in
3.0 - 6.5 mm
|
||
| 1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.807 in
147.5 mm
|
pryž EPDM
|
22
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
||
| 1 039,8144 Kč - 1 819,6935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.807 in
147.5 mm
|
pryž EPDM
|
23
|
0.161 - 0.319 in
4.1 - 8.1 mm