Boční panty s maximálním úhlem otevření 180. Typy 1 a 2 jsou odolné závěsy s robustní konstrukcí určené pro vyšší zatížení. Vysoká odolnost a úroveň zabezpečení, montáž pomocí speciálních šroubů, které jsou součástí dodávky. Typ 3 je úspornější varianta s nižším stupněm zabezpečení
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Povrchová úprava | Materiál | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20077594 | 118,019 Kč - 165,2266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.598 in
66.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý; nerezavějící ocel
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
100,1128 Kč - 140,1579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.598 in
66.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
202,9934 Kč - 284,1907 Kč | 44 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
pochromováno
|
mosaz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
152,8349 Kč - 287,3198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.189 in
81.0 mm
|
Chrom
|
mosaz
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.189 in
81.0 mm
|
Chrom
|
mosaz
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
10130827 | 167,8054 Kč - 234,9276 Kč | 89 Skladem |
|
pochromováno
|
mosaz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.