Menu Vyhledávání

Panty boční 180 ° 20.0 mm mosaz

Bezpečný otočný boční pant na uchycení šroubem. Vhodný pro různé použití, pro střední a vysokou zátěž.
Nové objednací číslo:

10130827

Staré objednací číslo:

29331E

89 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 234,9276 Kč
50 + 167,8054 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

234,93 Kč

1 x 234,9276 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 20.0 mm
Celková tloušťka 20.0 mm
Celková šířka 20.0 mm
Počet montážních otvorů 3
Provedení univerzální
Způsob montáže průchozí otvor
Způsob montáže k našroubování
Odnímatelnost bez možnosti vysazení dveří
Materiál (podrobně) mosaz
Materiál čepu ocel nerezavějící
Povrchová úprava pochromováno
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás