Menu Vyhledávání

Panty boční 80.0 mm 20.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20125929

Staré objednací číslo:

39331E

42 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 284,1907 Kč
50 + 202,9934 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

284,19 Kč

1 x 284,1907 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 20.0 mm
Celková délka 80.0 mm
Celková tloušťka 20.0 mm
Celková šířka 20.0 mm
Počet montážních otvorů 4
Provedení univerzální
Způsob montáže Open Holes
Způsob montáže Boční uchycení
Odnímatelnost Bez možnosti vysazení dveří
Materiál čepu ocel nerezavějící
Barva čirý
Povrchová úprava pochromováno
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás