Menu Vyhledávání

Panty navařovací 80.0 mm 40.0 mm Chrom

A Modular Lift-off Hinge is made from Steel the hinge comprises of two leaves and a single pin, It allows for fast assembly of components in-house. The leaves can be customised before assembly by simply bending, drilling or punching.
Nové objednací číslo:

10300046

Staré objednací číslo:

550072

64 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 324,051 Kč
25 + 171,3226 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

324,05 Kč

1 x 324,051 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální rotace 180
Celková délka 80.0 mm
Celková šířka 40.0 mm
Průměr čepu 6.0 mm
Způsob montáže čep
Materiál čepu ocel
Materiál (podrobně) ocel
Typ Leaf Hinge

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás