Menu Vyhledávání

Panty navařovací - ploché

Skladem

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 13
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál čepu Celková délka Celková šířka Materiál (podrobně) Typ Koupit
178,3582 Kč - 336,9289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
80.0 mm
50.0 mm
ocel
Leaf Hinge
222,0932 Kč - 419,7803 Kč 13 Skladem
ocel nerezavějící
80.0 mm
30.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Leaf Hinge
176,4624 Kč - 333,7726 Kč 38 Skladem
ocel
80.0 mm
40.0 mm
ocel
Leaf Hinge
298,5036 Kč - 563,3892 Kč 36 Skladem
ocel nerezavějící
80.0 mm
40.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Leaf Hinge
206,5094 Kč - 389,7959 Kč 36 Skladem
ocel
80.0 mm
60.0 mm
ocel
Leaf Hinge
56,3168 Kč - 106,5231 Kč 10 Skladem
ocel
80.0 mm
6.0 mm
ocel pozinkovaná
čep
527,5341 Kč - 998,1616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
80.0 mm
80.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Leaf Hinge
170,832 Kč - 322,7257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
80.0 mm
30.0 mm
ocel
Leaf Hinge
208,3909 Kč - 393,7412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
80.0 mm
80.0 mm
ocel
Leaf Hinge
306,0154 Kč - 577,5924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
80.0 mm
50.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Leaf Hinge
428,0425 Kč - 809,5761 Kč 25 Skladem
ocel nerezavějící
80.0 mm
60.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Leaf Hinge
107,0178 Kč - 202,7886 Kč 38 Skladem
ocel nerezavějící
80.0 mm
6.0 mm
ocel pozinkovaná
čep
40 Skladem
ocel
100.0 mm
100.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Leaf Hinge
Panty navařovací 80.0 mm 50.0 mm Chrom

10300053

Cenové rozmezí
336,9289 Kč - 178,3582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální rotace
    180
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    čep
Panty navařovací 80.0 mm 30.0 mm Chrom

10300091

Cenové rozmezí
419,7803 Kč - 222,0932 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Maximální rotace
    180
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    čep
Panty navařovací 80.0 mm 40.0 mm Chrom

10300046

Cenové rozmezí
333,7726 Kč - 176,4624 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Maximální rotace
    180
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    čep
Panty navařovací 80.0 mm 40.0 mm Chrom

10300107

Cenové rozmezí
563,3892 Kč - 298,5036 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Maximální rotace
    180
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    čep
Panty navařovací 80.0 mm 60.0 mm Chrom

10300060

Cenové rozmezí
389,7959 Kč - 206,5094 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Maximální rotace
    180
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    čep
čep 80.0 mm 6.0 mm Chrom

10300084

Cenové rozmezí
106,5231 Kč - 56,3168 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Maximální rotace
    180
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    6.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    čep
Panty navařovací 80.0 mm 80.0 mm Chrom

10300138

Cenové rozmezí
998,1616 Kč - 527,5341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální rotace
    180
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    čep
Panty navařovací 80.0 mm 30.0 mm Chrom

10300039

Cenové rozmezí
322,7257 Kč - 170,832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální rotace
    180
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    čep
Panty navařovací 80.0 mm 80.0 mm Chrom

10300077

Cenové rozmezí
393,7412 Kč - 208,3909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální rotace
    180
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    čep
Panty navařovací 80.0 mm 50.0 mm Chrom

10300114

Cenové rozmezí
577,5924 Kč - 306,0154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální rotace
    180
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    čep
Panty navařovací 80.0 mm 60.0 mm Chrom

10300121

Cenové rozmezí
809,5761 Kč - 428,0425 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Maximální rotace
    180
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    čep
čep 80.0 mm 6.0 mm Chrom

10300145

Cenové rozmezí
202,7886 Kč - 107,0178 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Maximální rotace
    180
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    6.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    čep
Panty navařovací 100.0 mm 100.0 mm ocel nerezavějící

10352779


Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Maximální rotace
    180
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    100.0 mm
  • Způsob montáže
    čep
  • Materiál čepu
    ocel