Menu Vyhledávání

Panty navařovací 80.0 mm 60.0 mm Chrom

A Modular Lift-off Hinge made from grade 304 Stainless Steel, the hinge comprises of two leaves and a single pin which allows for fast assembly of components in-house, the leaves can be customised before assembly, by simply bending, drilling or punching.
Nové objednací číslo:

10300121

Staré objednací číslo:

550080

25 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 785,9961 Kč
25 + 415,5752 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

786,00 Kč

1 x 785,9961 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální rotace 180
Celková délka 80.0 mm
Celková šířka 60.0 mm
Průměr čepu 6.0 mm
Způsob montáže čep
Materiál čepu ocel nerezavějící
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 304
Specifikace AISI 304
Typ Leaf Hinge

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás