Menu Vyhledávání

Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm ocel

Velmi jednoduchá konstrukce s všestranným použitím. Tento navařovací ocelový závěs má mosazný čep a je dostupný s maznicemi nebo bez nich.
Nové objednací číslo:

10340929

Staré objednací číslo:

1349734

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 380,7409 Kč
25 - 74 176,3845 Kč
75 + 141,1047 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

380,74 Kč

1 x 380,7409 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celkový průměr 13.0 mm
Celková délka 80.0 mm
Celková šířka 15.5 mm
Průměr čepu 8.0 mm
Materiál ocel
Materiál čepu mosaz
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás