Menu Vyhledávání

Panty navařovací - s maznicí

Skladem

Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Celkový průměr Celková délka Materiál Celková šířka Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
ocel; mosaz
13.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
hliník
12.5 mm
20 Skladem
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
ocel; mosaz
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
ocel; mosaz
12.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
ocel; mosaz
13.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
ocel nerezavějící
20.0 mm
40,0836 Kč - 40,0836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
ocel; mosaz
20.0 mm
19 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
hliník
16.0 mm
248,6788 Kč - 671,4905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
ocel nerezavějící
10340929 145,3379 Kč - 392,1631 Kč 20 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
ocel
160,0025 Kč - 431,6161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
ocel
300,7586 Kč - 811,9433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
ocel
113,8832 Kč - 291,1633 Kč 350 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
ocel
356,2568 Kč - 770,1231 Kč 1 Skladem
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
ocel
252,1115 Kč - 681,7483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
ocel
228,2548 Kč - 582,3267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
hliník
433,2418 Kč - 936,6148 Kč 65 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
ocel nerezavějící
27,0707 Kč - 58,4622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
ocel
391,9916 Kč - 1 058,9192 Kč 18 Skladem
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
ocel
212,4269 Kč - 551,5533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
hliník
  • z/ze 2
Panty navařovací 70.0 mm 11.5 mm ocel; mosaz 6.0 mm

10633854


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    11.5 mm
  • Celková délka
    70.0 mm
  • Celková šířka
    13.2 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál
    ocel; mosaz
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm hliník 6.0 mm

10552353


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    12.5 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál
    hliník
Panty navařovací 180.0 mm 20.0 mm ocel; mosaz 13.0 mm

10634943


Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    180.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Průměr čepu
    13.0 mm
  • Materiál
    ocel; mosaz
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm ocel; mosaz 6.0 mm

10633861


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    12.5 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál
    ocel; mosaz
Panty navařovací 70.0 mm 11.5 mm ocel; mosaz 6.0 mm

10638019


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    11.5 mm
  • Celková délka
    70.0 mm
  • Celková šířka
    13.2 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál
    ocel; mosaz
Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm ocel nerezavějící 10.0 mm

10552377


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Panty navařovací 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Cenové rozmezí
40,0836 Kč - 40,0836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    ocel; mosaz
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm hliník 8.0 mm

10552360


Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    16.0 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál
    hliník
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící

10341179

Cenové rozmezí
671,4905 Kč - 248,6788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm ocel

10340929

Cenové rozmezí
392,1631 Kč - 145,3379 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Materiál čepu
    mosaz
Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm ocel

10341070

Cenové rozmezí
431,6161 Kč - 160,0025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Materiál čepu
    ocel
Panty navařovací 150.0 mm 20.0 mm ocel

10341094

Cenové rozmezí
811,9433 Kč - 300,7586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Průměr čepu
    13.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Materiál čepu
    ocel
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm ocel

10215005

Cenové rozmezí
291,1633 Kč - 113,8832 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Materiál čepu
    ocel
Panty navařovací 180.0 mm 20.0 mm ocel

10341100

Cenové rozmezí
770,1231 Kč - 356,2568 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    180.0 mm
  • Průměr čepu
    13.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Materiál čepu
    ocel
Panty navařovací 120.0 mm 16.0 mm ocel

10341131

Cenové rozmezí
681,7483 Kč - 252,1115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Materiál čepu
    mosaz
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm hliník

10215036

Cenové rozmezí
582,3267 Kč - 228,2548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm ocel nerezavějící

10341186

Cenové rozmezí
936,6148 Kč - 433,2418 Kč

Skladové zásoby
65 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm ocel

10341117

Cenové rozmezí
58,4622 Kč - 27,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Materiál čepu
    mosaz
Panty navařovací 150.0 mm 20.0 mm ocel

10341148

Cenové rozmezí
1 058,9192 Kč - 391,9916 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Průměr čepu
    13.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Materiál čepu
    mosaz
Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm hliník

10341155

Cenové rozmezí
551,5533 Kč - 212,4269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7326909890