Menu Vyhledávání

Panty navařovací 70.0 mm 13.2 mm přírodní

Velmi jednoduchý design, který je všestranný. Vyrobeno z mosazi. Tyto navařovací závěsy mají ocelový čep a jsou k dostání v provedení s maznicemi nebo bez nich.
Nové objednací číslo:

10640418

Staré objednací číslo:

1349758

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 74 112,427 Kč
75 + 89,9389 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 810,68 Kč

25 x 112,427 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celkový průměr 11.5 mm
Celková délka 70.0 mm
Celková šířka 13.2 mm
Průměr čepu 6.0 mm
Materiál ocel
Materiál čepu mosaz
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás