Menu Vyhledávání

Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm ocel

Velmi jednoduchý design, který je všestranný. Vyrobeno z mosazi. Tyto navařovací závěsy mají ocelový čep a jsou k dostání v provedení s maznicemi nebo bez nich.
Nové objednací číslo:

10341124

Staré objednací číslo:

1349759

630 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 584,5176 Kč
25 - 74 270,4961 Kč
75 + 216,3913 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

584,52 Kč

1 x 584,5176 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celkový průměr 16.0 mm
Celková délka 100.0 mm
Celková šířka 19.6 mm
Průměr čepu 10.0 mm
Materiál ocel
Materiál čepu mosaz
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás