Menu Vyhledávání

Panty navařovací 150.0 mm 20.0 mm ocel

Velmi jednoduchý design, který je všestranný. Vyrobeno z mosazi. Tyto navařovací závěsy mají ocelový čep a jsou k dostání v provedení s maznicemi nebo bez nich.
Nové objednací číslo:

10341148

Staré objednací číslo:

1349761

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 1 028,0768 Kč
25 - 74 475,7319 Kč
75 + 380,5743 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 028,08 Kč

1 x 1 028,0768 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celkový průměr 20.0 mm
Celková délka 150.0 mm
Celková šířka 25.4 mm
Průměr čepu 13.0 mm
Materiál ocel
Materiál čepu mosaz
Celní nomenklatura 7326909890

Produkt 1349761 nahrazuje:

Panty navařovací 150.0 mm 25.0 mm
Nové objednací číslo: 10637975
Staré objednací číslo: 497552

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás