Menu Vyhledávání

Panty navařovací 180.0 mm 20.0 mm ocel

Velmi jednoduchý design, který je všestranný. Vyrobeno z mosazi. Tyto navařovací závěsy mají ocelový čep a jsou k dostání v provedení s maznicemi nebo bez nich.
Nové objednací číslo:

10215012

Staré objednací číslo:

1349762

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 1 172,8656 Kč
25 - 74 574,9473 Kč
75 + 459,9466 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 172,87 Kč

1 x 1 172,8656 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celkový průměr 20.0 mm
Celková délka 180.0 mm
Celková šířka 25.4 mm
Průměr čepu 13.0 mm
Materiál ocel
Materiál čepu mosaz
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás