Menu Vyhledávání

Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm hliník

Velmi jednoduchý design, který je všestranný. Vyrobeno z hliníku. Tyto navařovací závěsy mají čep z nerezavějící oceli a jsou k dostání v provedení s maznicemi nebo bez nich.
Nové objednací číslo:

10341155

Staré objednací číslo:

1349765

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 535,4886 Kč
20 - 59 247,7527 Kč
60 + 206,2397 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

535,49 Kč

1 x 535,4886 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celkový průměr 16.0 mm
Celková délka 100.0 mm
Celková šířka 19.6 mm
Průměr čepu 10.0 mm
Materiál hliník
Materiál těla hliník
Materiál čepu ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7326909890

Produkt 1349765 nahrazuje:

Panty navařovací 100.0 mm 20.0 mm
Nové objednací číslo: 10640371
Staré objednací číslo: 497556

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás