Menu Vyhledávání

Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

Bullet hinges are cylinder or barrel shaped in design. They allow for a versatile mounting location and is secured by welding methods. Bullet hinges also feature a lift-off deign to allow for easy removal of your panel and door. These come in Stainless Steel with brass washer and grease adapter.
Nové objednací číslo:

10341186

Staré objednací číslo:

1349768

73 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 909,3347 Kč
25 + 420,6231 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

909,33 Kč

1 x 909,3347 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celkový průměr 13.0 mm
Celková délka 80.0 mm
Celková šířka 16.0 mm
Průměr čepu 8.0 mm
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Materiál čepu ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7326909890

Produkt 1349768 nahrazuje:

Panty navařovací 80.0 mm 16.0 mm
Nové objednací číslo: 10634929
Staré objednací číslo: 497559

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás