Menu Vyhledávání

Panty navařovací - s maznicí

Skladem

Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Celkový průměr Celková délka Materiál Celková šířka Koupit
459,9466 Kč - 1 172,8656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
ocel
25.4 mm
279,9226 Kč - 605,2018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
hliník
19.6 mm
336,9558 Kč - 1 021,1821 Kč 645 Skladem
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
20.0 mm
10340929 141,1047 Kč - 380,7409 Kč 20 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
ocel
15.5 mm
155,3422 Kč - 419,0447 Kč 50 Skladem
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
ocel
19.6 mm
26,2822 Kč - 56,7594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
ocel
11.9 mm
380,5743 Kč - 1 028,0768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
ocel
25.4 mm
206,2397 Kč - 535,4886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
hliník
19.6 mm
630,7672 Kč - 1 552,0744 Kč 56 Skladem
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
20.0 mm
  • z/ze 2
Panty navařovací 180.0 mm 20.0 mm ocel

10215012

Cenové rozmezí
1 172,8656 Kč - 459,9466 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    180.0 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Průměr čepu
    13.0 mm
  • Materiál
    ocel
Panty navařovací 120.0 mm 16.0 mm hliník

10341162

Cenové rozmezí
605,2018 Kč - 279,9226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    hliník
Panty navařovací 120.0 mm 16.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10341209

Cenové rozmezí
1 021,1821 Kč - 336,9558 Kč

Skladové zásoby
645 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
Panty navařovací 80.0 mm 13.0 mm ocel

10340929

Cenové rozmezí
380,7409 Kč - 141,1047 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    15.5 mm
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Materiál
    ocel
Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm ocel

10341070

Cenové rozmezí
419,0447 Kč - 155,3422 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    ocel
Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm ocel

10341117

Cenové rozmezí
56,7594 Kč - 26,2822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    11.9 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Materiál
    ocel
Panty navařovací 150.0 mm 20.0 mm ocel

10341148

Cenové rozmezí
1 028,0768 Kč - 380,5743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Průměr čepu
    13.0 mm
  • Materiál
    ocel
Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm hliník

10341155

Cenové rozmezí
535,4886 Kč - 206,2397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    hliník
Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10341193

Cenové rozmezí
1 552,0744 Kč - 630,7672 Kč

Skladové zásoby
56 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304