HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.
Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.
It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.
Materiál: , polyamid, zinek tlakově litý Barva: , Stříbrně pochromováno, černá Produktová řada: SR1500, SR712, SR800, SR5502
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Povrchová úprava | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,4598 Kč - 105,6437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.839 in
97.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 298,7909 Kč - 418,3073 Kč | 17 Skladem |
3.819 in
97.0 mm
|
práškově lakováno
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 364,9746 Kč - 575,7834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.094 in
78.6 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 285,58 Kč - 444,2354 Kč | 161 Skladem |
4.724 in
120.0 mm
|
práškově lakováno
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 337,9397 Kč - 525,6838 Kč | 20 Skladem |
4.724 in
120.0 mm
|
práškově lakováno
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 175,7396 Kč - 175,7396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.74 in
95.0 mm
|
černě práškováno
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 173,3212 Kč - 173,3212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.74 in
95.0 mm
|
černě práškováno
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 174,1273 Kč - 174,1273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.74 in
95.0 mm
|
pochromováno
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm