This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.
The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.
Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel, zinek tlakově litý, polyamid Barva: ocel, stříbrná, černá, Chrom Produktová řada: SR4599, SR5506, SR5507
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Povrchová úprava | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,84 Kč - 61,376 Kč | 10 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 75,3202 Kč - 117,1647 Kč | 27 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
pochromováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 46,4356 Kč - 65,0099 Kč | 675 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
práškově lakováno
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 59,2934 Kč - 92,708 Kč | 300 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
práškově lakováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20124380 | 64,9779 Kč - 101,0766 Kč | 15 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
práškově lakováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 20054076 | 48,2962 Kč - 75,1275 Kč | 70 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 64,9253 Kč - 90,8954 Kč | 187 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 66,2389 Kč - 92,7344 Kč | 20 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
pochromováno
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 62,3733 Kč - 97,0251 Kč | 5 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 222,496 Kč - 222,496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.362 in
187.0 mm
|
přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 280,5385 Kč - 280,5385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.362 in
187.0 mm
|
zinek
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 270,8648 Kč - 270,8648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.362 in
187.0 mm
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 232,9759 Kč - 232,9759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.362 in
187.0 mm
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 628,7932 Kč - 628,7932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.362 in
187.0 mm
|
přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 532,0558 Kč - 532,0558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.362 in
187.0 mm
|
zinek
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm