Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet montážních otvorů | Povrchová úprava | Materiál | Tvar křídla | Celková šířka | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121,3036 Kč - 326,3493 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
Čtvercové
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
55,8618 Kč - 146,3209 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
1.52 in
38.6 mm
|
|||
71,0195 Kč - 186,157 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zaoblené
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
390,9415 Kč - 954,8501 Kč | 20 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
elox černý
|
hliník
|
obdélníkové
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
180,601 Kč - 340,8696 Kč | 4 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
práškově lakováno
|
GF PA
|
obdélníkové
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
10087664 | 147,0451 Kč - 326,3493 Kč | 4076 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Čtvercové
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
193,5502 Kč - 429,0037 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
116,8413 Kč - 234,4199 Kč | 32 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zaoblené
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
253,4977 Kč - 253,4977 Kč | 6 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zkosené
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
1 059,5894 Kč - 2 231,0691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
elox černý
|
hliník
|
obdélníkové
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
639,7755 Kč - 1 208,8713 Kč | 6 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
elox bezbarvý
|
hliník
|
obdélníkové
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
214,0423 Kč - 404,8266 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
práškově lakováno
|
GF PA
|
obdélníkové
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
10203590 | 47,509 Kč - 124,1046 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
57,0889 Kč - 126,4028 Kč | 6 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
1.319 in
33.5 mm
|
|||
77,2387 Kč - 210,6715 Kč | 188 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zaoblené
|
3.189 in
81.0 mm
|
|||
380,2137 Kč - 928,1022 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
elox bezbarvý
|
hliník
|
obdélníkové
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
1 521,9629 Kč - 2 877,3896 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
elox bezbarvý
|
hliník
|
obdélníkové
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
557,7537 Kč - 1 054,8896 Kč | 4 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
poniklováno
|
GF PA
|
Šípové
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
10203606 | 55,8618 Kč - 146,3209 Kč | 86 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
49,517 Kč - 184,6247 Kč | 116 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
1.98 in
50.3 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku