Menu Vyhledávání

Panty ploché 76.0 mm 50.0 mm 8.0 mm stříbrná

Volně pohyblivé panty jsou vhodné pro zapuštěné dveře. Provedení s montážními otvory pro zapuštěné šrouby.
Nové objednací číslo:

20061111

Staré objednací číslo:

0991110E

197 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 90,033 Kč
50 + 64,3093 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

90,03 Kč

1 x 90,033 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 50.0 mm
Barva stříbrná
Povrchová úprava pochromováno
Tvar křídla obdélníkové
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý; nerezavějící ocel
Zahloubení montážního otvoru pro šroub se zápustnou hlavou
Způsob montáže k našroubování
Způsob montáže Povrchová montáž
Počet montážních otvorů 4
Materiál čepu ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás