Menu Vyhledávání

Panty ploché 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm stříbrná

General purpose hinges suitable for a wide variety of applications.
Nové objednací číslo:

10203972

Staré objednací číslo:

1287383

145 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 19 288,0453 Kč
20 + 137,1724 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

576,09 Kč

2 x 288,0453 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva stříbrná
Povrchová úprava Leštěný
Tvar křídla zkosené
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 304
Zahloubení montážního otvoru pro šroub se zápustnou hlavou
Tvar montážního otvoru průchozí otvor
Počet montážních otvorů 6
Materiál čepu ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8302100090

Produkt 1287383 nahrazuje:

Volně pohyblivé panty - Overall Length - 40.0 mm | 1.575 in ; Overall Width - 69.5 mm | 2.736 in ; Material - Nerezavějící ocel ; Number of Mounting Holes - 6
Nové objednací číslo: 10550274
Staré objednací číslo: 491955

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás