Menu Vyhledávání

Panty volně pohyblivé 44.0 mm 150.0 mm ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

10090534

Staré objednací číslo:

1599405E

34 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 114,996 Kč
50 + 796,4257 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 115,00 Kč

1 x 1 114,996 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 4.0 mm
Celková délka 44.0 mm
Celková tloušťka 9.0 mm
Celková šířka 150.0 mm
Zahrnuje Fasteners not included
Tvar křídla obdélníkové
Tvar montážního otvoru kulaté
Způsob montáže Utahovací matice
Způsob montáže Povrchová montáž
Počet montážních otvorů 5
Materiál čepu ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás