Menu Vyhledávání

Panty ploché 60.0 mm 135.0 mm Ocel; nerezavějící ocel

Nové objednací číslo:

20063771

Staré objednací číslo:

1599622

163 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 144,9783 Kč
25 - 49 108,7337 Kč
50 + 86,987 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

144,98 Kč

1 x 144,9783 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 4.0 mm
Průměr montážního otvoru 6.8 mm
Celková délka 135.0 mm
Celková šířka 60.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava černě práškováno
Zahrnuje Fasteners not included
Tvar křídla obdélníkové
Materiál (podrobně) Ocel; nerezavějící ocel
Zahloubení montážního otvoru plochý
Způsob montáže Šrouby upevňovací
Provedení univerzální
Způsob montáže Povrchová montáž
Počet montážních otvorů 4
Materiál čepu ocel nerezavějící
Odnímatelnost bez možnosti vysazení dveří
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás