Menu Vyhledávání

Panty ploché 63.0 mm 140.0 mm ocel

Nové objednací číslo:

20123246

Staré objednací číslo:

1599624

778 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 113,7934 Kč
50 + 93,8345 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

113,79 Kč

1 x 113,7934 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 4.0 mm
Průměr montážního otvoru 6.8 mm
Celková délka 140.0 mm
Celková šířka 63.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava černě práškováno
Zahrnuje Fasteners not included
Tvar křídla obdélníkové
Zahloubení montážního otvoru plochý
Způsob montáže Fastener Screw/Bolts
Provedení univerzální
Způsob montáže Povrchová montáž
Počet montážních otvorů 5
Materiál čepu ocel
Odnímatelnost bez možnosti vysazení dveří
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás