Menu Vyhledávání

Panty ploché 63.0 mm 150.0 mm 4.0 mm černá

Nové objednací číslo:

20063856

Staré objednací číslo:

1599625

121 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 166,9206 Kč
25 + 151,746 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

166,92 Kč

1 x 166,9206 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 4.0 mm
Průměr montážního otvoru 6.8 mm
Celková délka 150.0 mm
Celková šířka 63.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava černě práškováno
Zahrnuje Fasteners not included
Tvar křídla obdélníkové
Materiál (podrobně) Ocel; nerezavějící ocel
Zahloubení montážního otvoru plochý
Způsob montáže Šrouby upevňovací
Provedení univerzální
Způsob montáže Povrchová montáž
Počet montážních otvorů 5
Materiál čepu ocel nerezavějící
Odnímatelnost bez možnosti vysazení dveří
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás