Menu Vyhledávání

Panty ploché 60.0 mm 60.0 mm ocel

Nové objednací číslo:

20123253

Staré objednací číslo:

1599626

9 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 89,6288 Kč
50 + 74,2576 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

89,63 Kč

1 x 89,6288 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 4.0 mm
Průměr montážního otvoru 6.8 mm
Celková délka 60.0 mm
Celková šířka 60.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava černě práškováno
Zahrnuje Fasteners not included
Tvar křídla obdélníkové
Zahloubení montážního otvoru plochý
Způsob montáže Fastener Screw/Bolts
Provedení univerzální
Způsob montáže Povrchová montáž
Počet montážních otvorů 4
Materiál čepu ocel
Odnímatelnost bez možnosti vysazení dveří
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás