20123260
1599631
Množství | Jednotková cena |
---|---|
25 - 124 | 81,9269 Kč |
125 - 624 | 79,9189 Kč |
625 + | 78,3125 Kč |
Tloušťka křídla | 4.0 mm |
---|---|
Tloušťka křídla | 0.157 in |
Průměr montážního otvoru | 6.8 mm |
Průměr montážního otvoru | 0.268 in |
Celková délka | 60.0 mm |
Celková délka | 2.362 in |
Celková šířka | 60.0 mm |
Celková šířka | 2.362 in |
Barva | přírodní |
Povrchová úprava | pozinkováno |
Zahrnuje | Fasteners not included |
Tvar křídla | obdélníkové |
Zahloubení montážního otvoru | plochý |
Tvar montážního otvoru | průchozí otvor |
Způsob montáže | Fastener Screw/Bolts |
Provedení | univerzální |
Způsob montáže | Povrchová montáž |
Počet montážních otvorů | 4 |
Materiál čepu | ocel |
Odnímatelnost | bez možnosti vysazení dveří |
Celní nomenklatura | 8302100090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.