Menu Vyhledávání

Panty ploché 60.0 mm 60.0 mm Ocel; nerezavějící ocel

Nové objednací číslo:

20063849

Staré objednací číslo:

1599636

22 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 125,4702 Kč
25 + 89,6215 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

125,47 Kč

1 x 125,4702 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 4.0 mm
Průměr montážního otvoru 6.8 mm
Celková délka 60.0 mm
Celková šířka 60.0 mm
Barva přírodní
Povrchová úprava pozinkováno
Zahrnuje Fasteners not included
Tvar křídla obdélníkové
Materiál (podrobně) Ocel; nerezavějící ocel
Zahloubení montážního otvoru plochý
Způsob montáže Šrouby upevňovací
Provedení univerzální
Způsob montáže Povrchová montáž
Počet montážních otvorů 4
Materiál čepu ocel nerezavějící
Odnímatelnost bez možnosti vysazení dveří
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás