Menu Vyhledávání

Panty volně pohyblivé 60.0 mm 120.0 mm černá

Nové objednací číslo:

20126063

Staré objednací číslo:

399126E

233 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 162,4354 Kč
20 + 116,0253 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

162,44 Kč

1 x 162,4354 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 8.0 mm
Celková délka 60.0 mm
Celková tloušťka 15.0 mm
Celková šířka 120.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava práškově lakováno
Tvar křídla obdélníkové
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý
Zahloubení montážního otvoru pro šroub se zápustnou hlavou
Počet montážních otvorů 0
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás