Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Materiál čepu | Celková délka | Délka čepu | Celková šířka | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,4441 Kč - 74,9378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ocel
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 70,3766 Kč - 78,1961 Kč | 22 Skladem |
|
ocel
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 67,4441 Kč - 74,9378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ocel
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
||
| 10102404 | 85,0425 Kč - 132,2883 Kč | 318 Skladem |
|
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
| 84,0117 Kč - 117,6164 Kč | 48 Skladem |
|
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
polyamid