Menu Vyhledávání

ocel Panty skryté 47.5 mm 30.2 mm

Skryté závěsy s montáží vpravo a uchycením pomocí šroubu.
Nové objednací číslo:

10281130

Staré objednací číslo:

497569

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 1 716,0151 Kč
25 + 803,2055 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 716,02 Kč

1 x 1 716,0151 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 1.8 mm
Přesah 6.0 mm
Celková délka křídla 47.5 mm
Celková délka 126.5 mm
Celková šířka 30.2 mm
Barva přírodní
Povrchová úprava pozinkováno
Způsob montáže pomocí šroubů
Provedení Opačné provedení
Materiál čepu ocel
Odnímatelnost bez možnosti vysazení dveří
Celní nomenklatura 7326909890
Materiál západky ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás