Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Produktová řada: SR5468
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rotace | Celková délka | Barva | Provedení | Materiál západky | Celková délka křídla | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867,0581 Kč - 1 639,6677 Kč | 14 Skladem |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 334,1666 Kč - 632,0375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
ocel
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 1 608,5416 Kč - 3 041,0392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
180
|
9.449 in
240.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 387,6827 Kč - 542,7558 Kč | 49 Skladem |
90
|
4.681 in
118.9 mm
|
černá
|
pravé i levé provedení
|
ABS
|
3.276 in
83.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 147,3631 Kč - 339,296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
přírodní
|
univerzální
|
ocel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 10299975 | 792,2706 Kč - 1 496,8478 Kč | 131 Skladem |
90
|
4.173 in
106.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 172,6131 Kč - 351,921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 177,123 Kč - 345,6085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 232,3914 Kč - 473,4363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281123 | 827,3017 Kč - 1 767,4956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
přírodní
|
levé
|
ocel
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
| 164,1389 Kč - 334,5617 Kč | 25 Skladem |
180
|
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
ocel
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 10281147 | 1 240,9525 Kč - 2 651,2434 Kč | 16 Skladem |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
|
| 827,3017 Kč - 1 767,4956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
přírodní
|
Opačné provedení
|
ocel
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 159,3417 Kč - 324,3038 Kč | 3 Skladem |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 159,3417 Kč - 324,3038 Kč | 10 Skladem |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 172,6131 Kč - 351,921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1 451,1388 Kč - 2 958,977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
110
|
4.016 in
102.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 189,7911 Kč - 370,8584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 72,1867 Kč - 112,2905 Kč | 55 Skladem |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
ocel pozinkovaná
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm