Menu Vyhledávání

Panty skryté 110 ° 55.0 mm 80.5 mm ocel

Skryté závěsy s montáží vlevo i vpravo a uchycením pomocí šroubu.
Nové objednací číslo:

10281154

Staré objednací číslo:

497571

3 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 2 872,7931 Kč
20 + 1 408,8726 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

2 872,79 Kč

1 x 2 872,7931 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 3.0 mm
Celková délka křídla 55.0 mm
Celková délka 102.0 mm
Celková šířka 80.5 mm
Barva přírodní
Povrchová úprava pozinkováno
Způsob montáže pomocí šroubů
Provedení pravé i levé provedení
Materiál čepu ocel
Odnímatelnost bez možnosti vysazení dveří
Celní nomenklatura 8302100090
Materiál západky ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás