Menu Vyhledávání

Panty skryté Navařovací 60.0 mm 32.5 mm ocel nerezavějící

Skryté panty se montují pomocí šroubů. Díky skrytému provedení není pant vidět zvenčí. Vhodné pro montáž zevnitř na dveře a přístupové panely. Využívají se také při výrobě skříní a dalšího technického nábytku. Různé varianty uchycení.
Nové objednací číslo:

20068844

Staré objednací číslo:

295401E

26 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 147,0689 Kč
100 + 105,0492 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

147,07 Kč

1 x 147,0689 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Šířka křídla dveří 32.5 mm
Tloušťka křídla 2.0 mm
Přesah 20.0 mm
Celková délka křídla 60.0 mm
Celková šířka 32.5 mm
Průměr čepu 5.0 mm
Materiál těla ocel nerezavějící
Typ závěsu s pružinou
Způsob montáže navařením
Provedení pravé i levé provedení
Počet montážních otvorů 2
Materiál čepu ocel nerezavějící
Odnímatelnost Odnímatelné provedení
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás