Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.
Produktová řada: SR5545
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Přesah | Celková délka křídla | Materiál těla | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60,0306 Kč - 84,0428 Kč | 196 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
123,7571 Kč - 173,26 Kč | 116 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
99,453 Kč - 139,2341 Kč | 50 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
84,1259 Kč - 117,7763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
121,30 Kč - 169,82 Kč | 34 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
78,578 Kč - 110,0093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
100,8609 Kč - 141,2052 Kč | 3 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
72,03 Kč - 100,8419 Kč | 322 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
ocel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
57,6467 Kč - 80,7054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
105,0492 Kč - 147,0689 Kč | 54 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.