Menu Vyhledávání

Panty skryté Navařovací 60.0 mm 38.0 mm ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

20124328

Staré objednací číslo:

295634E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 117,7763 Kč
100 + 84,1259 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

117,78 Kč

1 x 117,7763 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Šířka křídla dveří 14.5 mm
Tloušťka křídla 2.0 mm
Přesah 24.0 mm
Celková délka křídla 60.0 mm
Celková šířka 38.0 mm
Průměr čepu 5.0 mm
Materiál těla ocel
Typ závěsu Concealed Hinge
Způsob montáže navařením
Provedení pravé i levé provedení
Počet montážních otvorů 2
Materiál čepu ocel
Odnímatelnost Odnímatelné provedení
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás